Cautare rapida

CAT 302-05

CAT 302-05

CAT Certified
Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
395 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FINNING CANADA
Surrey, BC
+1 866 467 9900
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 302-05
Finning International
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereRHM05284
Număr de catalog10133536
An de fabricație2023
Ore de utilizare395 h
TaraCanada
Locatia masiniiSurrey, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA50.623 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiEnclosed Cab with Air Conditioning

Suspension Seat

Thumb

Dig Buckets

Clean Up Buckets

10" Rubber Track , 90% Remaining Expandable

Auxillary Hydraulics

Flood Lighting

Standard Blade

Emissions decal available

If sold in a Finning territory (AB, BC, NWT, SK, YT): Complimentary 2 year / 2,000-hour Performance Essentials CVA (PM kits per OMM). Contact sales rep for details, conditions may apply.

Online Owner's Manual
Warranty: 48/3000 PWT + HYD FOR BCP PRODUCTS, W 24/2000 SFW to FEB 14, 2027
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7