Cautare rapida

CAT 304E2

CAT 304E2

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1.536 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 304E2
Quinn Company
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereME402921
Numar de stoc internCCU001129
Număr de catalog10116624
An de fabricație2017
Ore de utilizare1.536 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCITY OF INDUSTRY, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA39.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 77", BOLT-ON
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
MIRROR, CANOPY, LEFT
MIRROR, CANOPY, RIGHT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7