Cautare rapida

CAT 304E2 THB

CAT 304E2 THB

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
1.117 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 304E2 THB
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereME409609
Numar de stoc intern521526
Număr de catalog10114819
An de fabricație2022
Ore de utilizare1.117 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA67.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii1-PIECE BOOM,STD 12',2", WIPER,
1063/02/21/24
2022 CATERPILLAR 304E2 EXCAVATOR
304E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 76MM(3") RETRACTABLE
BLADE, 77", BOLT-ON
BUCKET-HD, 24", 4.2 FT3, 3T
CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
CAMERA, REAR VIEW
CHECK VALVES,STICK & BOOM
CONSIGNMENT / ATCHISON,DAYLEE
CONTROL STANDARD PILOT
CONTROL, PATTERN CHANGER
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARRANGEMENT
ENGINE, EPA TIER 4F
ENGINE,C2.4, 41HP, TIER 4
ENGINE-EIS,PWR DEMAND,CRUISE CRL
LED DOME LIGHT, BEACON SOCKET,
LIGHTS, LED CAB 7 BOOM
LINES, BOOM
LINES, STICK
LINES,AUXILIARY,LONG STICK
LINES,BUCKET, LONG STICK
LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
LOAD SENSING CONTINUOUS ... GPM
MIRROR, CAB, RIGHT
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
RADIO,AM-FM,STD
SEAT, FABRIC, HIGH BACK SUSP
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SKYLIGHT,FLOOR MAT,12V/USB PORT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
STICK, LONG 64"
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 3T
TRACK, RUBBER BELT
TRANSMISSION,HYDROSTATIC 2 SPD
TRANSPORT TIE DOWNS EYES,
TRAVEL PEDALS & LEVER CONTROLS
WASHER-WIPER,2 SPD, EXT. MIRROR
WET DISC BRAKES, REARVIEW MIRROR
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1210
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1400
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • 457-1441
  • 7MJ5895
  • 1063
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • No Turbo
sistem răcire
800
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • 1063
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Da
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
510
  • Da
  • CAT
  • CAT/ manual
  • 24”
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
stare generală
300
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7