Cautare rapida

CAT 315-07

CAT 315-07

CAT Certified
Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
770 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FINNING CANADA
Edmonton, AB
+1 866 467 9900
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 315-07
Finning International
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereWKX20716
Număr de catalog10125246
An de fabricație2022
Ore de utilizare770 h
TaraCanada
Locatia masiniiEdmonton, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA210.724 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiDeluxe Heat with Cab and Air Conditioing G

Guarding

30" Dig Bucket

54" Clean Up Bucket

Thumb

Hydraulic Wedge Coupler

24" Tripple Grouser 90% Remaining

CATERPILLAR 2D Basic Grade Control

Auxilliary Hydraulics

8' 10" Front Blade

Cat Certified Used - 2 year Customer Value Agreement (Preventative Maintenance program): via Cat Credit certificate. Contact Sales Rep for more details. Conditions may apply.

Online Owner's Manual
Warranty: CCU 2 year / 2,000 hour Performance Essentials (PM kits per OMM)
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7