Cautare rapida

Bobcat E35

Bobcat E35

Preţ
22.538 $
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
3.300 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Nancy / Gondreville, 54
+33 149228299
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaBobcat E35
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereAC2P14077
Numar de stoc intern22046266
Număr de catalog10040588
An de fabricație2012
Ore de utilizare3.300 h
TaraFranta
Locatia masiniiNANCY / GONDREVILLE, Franta
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA22.538 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
PLACĂ CECE PLATE
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONȚINUT FOARTE SCĂZUT DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CUPLOR, RAPIDCOUPLER, QUICK
BRAȚ, 2 PIESEBOOM, 2 PIECE
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
SUPAPĂ DE CONTROL BRAȚBOOM CHECK VALVE
SUPAPĂ DE CONTROL BALANSIERSTICK CHECK VALVE
ȘENILĂ DIN CAUCIUCRUBBER TRACK
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
210
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
safety items
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
310
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
motor
100
  • Bună
sistem răcire
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
100
  • Bună
braţ
030
  • Un peu de jeu dans chevalet pied de flèche
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
balansier
030
  • 1M65
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
cupă
  • 300 / 700 et curage fixe de 1400mm.
  • Attache mécanique CLACK
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE30%
Saboţi şenile (lăţime)300mm.300mm.
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Largeur transport 1750mm.
  • FR-15
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7