[Other] HSC-2500 - Echipamente incalzire si dezghetare - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

HSC-2500

Constructii & Utilaje Miniere HSC-2500

E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Darwin, NT
+61 737221403
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
Marca HSC-2500
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grup de produseEchipamente incalzire si dezghetare
Numar de producere250E070100214
Numar de stoc internUA1097
Număr de catalog4890618
An de fabricație2006
TaraAustralia
Locatia masiniiDarwin, Australia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA559 USD
TVA (10%)56 USD
Preţ incl. TVA615 USD
Detalii
Alte informaţiiDETAILS:
• Class: Portable Air Conditioner
• Stock No.: UA1097
• Manufacturer Year: 2006
• Location - Darwin NT

RATED OUTPUT:
• 4.9Kw
• Maximum Ambient Temp: 45ºc
• Operating Range: 20 ºc to 45ºc

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 590
• Width (mm): 490
• Height (mm): 1300
• Weight (Kg): 86

DESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated.
• Condensate container on board
• Cooling only
• Digital control
• Filters on both evaporator and condenser coils
• R407 refrigerant
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7