Cautare rapida

H1720

Constructii & Utilaje Miniere H1720

E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Karratha, WA
+61 737221403
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
Marca H1720
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grup de produseEchipamente incalzire si dezghetare
Numar de producere6882
Numar de stoc internUA1078
Număr de catalog4890627
An de fabricație2004
TaraAustralia
Locatia masiniiKarratha, Australia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA4.520 USD
TVA (10%)452 USD
Preţ incl. TVA4.972 USD
Detalii
Alte informaţiiDETAILS:
• Class: Portable Air Conditioner
• Stock No.: UA1078
• Manufacturer Year: 2004
• Location: Karratha WA

RATED OUTPUT:
• 17Kw
• Maximum Ambient Temp: 50ºc
• Operating Range: -4 ºc to 46ºc

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1600 mm
• Width (mm): 1100 mm
• Height (mm): 1800 mm
• Weight (Kg): 550 kg

DESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated.
• Colling capacity 17kW, Heating Capacity 17kW
• VSD control to evaporator fan
• R22 Refrigerant
• Designed for outdoor all weather use
• Ready to run
For a full listing of available stock visit ... quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7