X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27137 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Echipamente Compactare
x
filtre de căutare
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Echipamente Compactare

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

1.735 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 1717 - 1728 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Hamm HD14, La CerereCompactors
Afragola, IT
Fabricatie: 2007, Citirea kilometrajului: 419 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS44, 94.500 USDCompactoare monocilindrice
San Juan, PR
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 934 h
RIMCO INC.
, Specificații
Caterpillar CB-534DXW, 85.000 USDCilindri compactori dubli
Los Cabos, MX
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 987 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropssisteme pulverizare apă
Caterpillar CB14B, La CerereCompactors
Bordeaux / Eysines, 33, FR
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 134 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Bitelli DTV40, La CerereCompactors
Carrara, IT
Fabricatie: 1984, Citirea kilometrajului: 3507 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS 78 B, 99.000 USDCompactoare monocilindrice
Lima, PE
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 5200 h
FERREYROS S.A.
Caterpillar CB24BLRC, 40.000 USDCilindri compactori dubli
Culiacán, MX
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 811 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

orops
Caterpillar CS 56 B, 80.000 USDCompactoare monocilindrice
Guaymas, MX
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 3843 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsaer condiţionattamburi, compacţi, Specificații
Caterpillar CS-533E, 85.000 USDCompactoare monocilindrice
Ciudad Obregon, MX
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 813 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

oropstamburi, compacţi
Caterpillar CB-534D, 81.840 USDCilindri compactori dubli
Medellín, CO
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 531 h
GECOLSA - GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA
Ammann AC70, La CerereCompactors, IT
Fabricatie: 2002, Citirea kilometrajului: 913 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS54B, 97.650 USDCompactoare monocilindrice
San Juan, PR
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 1502 h
RIMCO INC.
, Specificații
 
Compara produse