Metso ST2.8 - Dispozitive mobile de cernut - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Metso ST2.8

Metso ST2.8

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1.449 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaMetso ST2.8
Foley Inc.
Grup de produseDispozitive mobile de cernut
Numar de producere181324
Numar de stoc internMN008531
Număr de catalog10187971
An de fabricație2021
Ore de utilizare1.449 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMonroe, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA295.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Nivel de emisiiEmissions Level
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
320
  • Nu
  • AcceptabilăSome rust and dents.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome rust and dents.
motor
1100
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
1000
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
shaker head
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună4" Top Punch Plates. 1.5" woven wire mesh bottom.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1000
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
conveyors
1820
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBelt has wear. Belt has a clipped seam.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBelt has wear, some chevron cleat have rips or missing. Belt has a clipped seam.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Bună
Bună
şasiu
  • Nu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7