X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27949 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Constructii de drumuri
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Puterea motorului (kw)
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Constructii de drumuri

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added.

1.795 Rezultate pentru "Filtrul actual"
1..789..150
Afiseaza: 85 - 96 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar 12M3AW, 214.900 USDautogreder minier
Topeka Area, KS, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3077 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY

tracţiune integralăaer condiţionateropsapărătoare, transmisie, Specificații Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 627K, 885.868 USDElevatoare
Apache Junction, AZ, US
Fabricatie: 2019, Citirea kilometrajului: 99 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 12M3, 200.238 USDautogreder minier
Tucson, AZ, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 2903 h
EMPIRE MACHINERY

pushblock, Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 120M2, 221.655 USDautogreder minier
Ft. Worth, TX, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 1149 h
HOLT CAT

pushblockiluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfplugacumulatoare, Specificații Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 140M3, 172.750 USDautogreder minier
SC, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 4069 h
BLANCHARD MACHINERY CO.

am fm cd radioepa labelschimbare automatădirecţie joystickapărătoare transmisie, Specificații Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 140M3, 205.650 USDautogreder minier
Eloy, AZ, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3307 h
EMPIRE MACHINERY

pushblockacumulatoare, Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 12M3, 162.700 USDautogreder minier
Altoona, IA, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 5001 h
ZIEGLER CAT

iluminaream fm radioschimbare automatădirecţie joystickapărătoare transmisie, Specificații Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 12M2, 155.000 USDautogreder minier
Aurora, CO, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 3646 h
WAGNER EQUIPMENT CO
, Specificații Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 140M2 AWD, 220.000 USDautogreder minier
Aurora, CO, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 5385 h
WAGNER EQUIPMENT CO

apărătoare, transmisie, Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 140M3 AWD, 388.516 USDautogreder minier
Tucson, AZ, US
Fabricatie: 2019, Citirea kilometrajului: 668 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 623K, 922.668 USDElevatoare
Apache Junction, AZ, US
Fabricatie: 2019, Citirea kilometrajului: 184 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 12M3, 202.403 USDautogreder minier
Eloy, AZ, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 2666 h
EMPIRE MACHINERY

pushblock, Specificații Certificat Utilizat Cat Condiții
 
Compara produse
1..789..150