X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 26974 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Constructii de drumuri
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Puterea motorului (kw)
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Constructii de drumuri

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

1.431 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 217 - 228 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar 160M3AW, 299.030 USDautogreder minier
Topeka Area, KS, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3986 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY

tracţiune integralăcomandă înclinareflotare lamădirecţie joystickapărătoare, transmisie, Specificații Condiții
Caterpillar 12M3, 295.000 USDautogreder minier
Mebane, NC, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 2389 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.

motor, Condiții
Caterpillar 140 M3, 215.000 USDautogreder minier
Jonesboro, AR, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 3615 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

iluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfam fm radiodirecţie joystickthrottle lock, Specificații Condiții
Caterpillar 140M2AW, 237.300 USDautogreder minier
Topeka Area, KS, US
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 2372 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY

tracţiune integralădirecţie joystickapărătoare, transmisielow profile cab/ropsthrottle lock, Specificații Condiții
Caterpillar 160M2, 185.500 USDautogreder minier
Yakima, WA, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 3653 h
N C MACHINERY CO.

combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf, Specificații
Caterpillar 140M3, 95.000 USDautogreder minier
Austin, TX, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 12021 h
HOLT CAT

pushblockproduct linkcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfplugacumulatoare, Specificații
Caterpillar WT 730C2, 579.000 USDCisterne
Salt Lake City, UT, US
Fabricatie: 2019, Citirea kilometrajului: 418 h
WHEELER MACHINERY CO.
Caterpillar 140M2T, 232.670 USDautogreder minier
Topeka Area, KS, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 2179 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY

apărătoare, transmisie, Condiții
Caterpillar 12H, 74.750 USDautogreder minier
Austell, GA, US
Fabricatie: 1996, Citirea kilometrajului: 11888 h
YANCEY BROS. CO.

eropsiluminarebeacon, Specificații Condiții
Caterpillar 633D, 149.500 USDElevatoare
Sacramento, CA, US
Fabricatie: 1994, Citirea kilometrajului: 2858 h
HOLT OF CALIFORNIA
Magnum LIGHTTOWER, 7.000 USDfar
CA, US
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 1392 h
HOLT OF CALIFORNIA
Caterpillar 140M2, 119.500 USDautogreder minier
Topeka Area, KS, US
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 7800 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY

valoare cai putere variabilăambreiaj cu alunecareflotare lamădirecţie joystickapărătoare, transmisie
 
Compara produse