Cautare rapida

Nado SK15/6 H M316-M318F

Nado SK15/6 H M316-M318F

Preţ
1.061 $
Fabricatie
2015
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Böblingen
+49 7031640520
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaNado SK15/6 H M316-M318F
Grup de produseConectoare rapide
Numar de producere11KV444
Numar de stoc intern11KV444
Număr de catalog10042742
An de fabricație2015
TaraGermania
Locatia masiniiBöblingen, Germania
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA1.061 USD
TVA (19%)202 USD
Preţ incl. TVA1.263 USD
Detalii
Alte informaţiiDEPTH GAUGE: 430 MM
BORE PIN 1: 70 MM
BORE PIN 2: 70 MM
WIDTH STICK: 281 MM
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7