Cautare rapida

Caterpillar CW45S

Caterpillar CW45S

Preţ
5.923 $
Fabricatie
2021
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Erlangen-frauenaurach
+49 9131999316
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar CW45S
Grup de produseConectoare rapide
Numar de producereADS03137
Numar de stoc internADS03137
Număr de catalog10055453
An de fabricație2021
TaraGermania
Locatia masiniiErlangen-Frauenaurach, Germania
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA5.923 USD
TVA (19%)1.125 USD
Preţ incl. TVA7.049 USD
Detalii
Alte informaţiiBORE PIN 2: 90 MM
BORE PIN 1: 90 MM
CONDITION: 95 %
WIDTH STICK: 351 MM
QUANTITY CYLINDER: 1
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7