Cautare rapida

Metso FS353

Metso FS353

Preţ
298.389 $
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
3 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaMetso FS353
Grup de produseconcasoare
Numar de producereSNFSC17036
Numar de stoc intern455007
Număr de catalog4331559
An de fabricație2018
Ore de utilizare3 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA298.389 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiFS353 SCREEN, 7X20
2,170 MM WIDTH/7' NOMINAL
6,100 MM LENGTH/20' NOMINAL
13.2 SQ M SCREENING AREA/140SQFT
(3) DECKS; ALL DECKS ARE SIDE
TENSION DECKS; NORMAL AMBIENT
TEMPERATURE (-15C/5F-50C/122F)
ALL (3) DECKS ARE PREPARED TO
RECEIVE TENSIONED PANELS
RIGHT DRIVE SIDE; NEMA MOTOR
HOUSING; 60HZ FREQUENCY; IE3
NEMA PREMIUM MOTOR EFFICIENCY
460 V MOTOR VOLTAGE; 5V GROOVE
TYPES; ABRASION RESISTANT STEEL
FEEDBOX & DISCHARGE LIPS LINERS
METSO BEIGE IN COLOR
7X20 PORTABLE SCREEN WITH UNDER
HOPPER WITH WEAR LINERS, DIS-
CHARGE CHUTES WITH WEAR LINERS
AND REAR DISCHARGE UNDER
CONVEYOR (NO CROSS CONVEYORS,
LEVELING LEGS OR BLENDING GATES)
PURVIS SCREEN MOTOR; BALDOR 75HP
1185RPM, 3PH,60HZ, 405T, A40046M
TEFC ECR9756TR-4 657002
INCOMING FREIGHT/$5840
KUCHAR ELECTRIC
2018 METSO FS353 SCREEN
02/12/05/20
MADDEN CHASSIS WEC-7V113
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7