Cautare rapida

McCloskey 36X60

McCloskey 36X60

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
78 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaMcCloskey 36X60
Grup de produseconcasoare
Numar de producere2021193
Numar de stoc intern483162
Număr de catalog4807566
An de fabricație2021
Ore de utilizare78 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAlbuquerque, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA46.769 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiANCHOR PIVOT PLATE
BASE PLATE WITH 5TH WHEEL PIN
CHORD ANGLES - 3" X 3" X 1/4"
CROSS ANGLES - 2" X 2" X 3/16
DRIVE SHAFT & BEARINGS
FIXED AXLE
FREIGHT?
LIGHTS & MUD FLAPS
MAIN FRAME - 24" DEEP TRUSS
PRICE UPDT: 04/19/23 VIA U1C2700
RADIAL RECEIVING HOPPER
REAR BUMPER
RETURN IDLER GUARDS
SWITCHGEAR - NEMA 4 ENCLOSURE
TIMBER LIFTING KIT
TUBULAR UNDERCARRIAGE
WEG 20HP ELECTRIC MOTOR
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7