Masaba FEED 10X16

Masaba FEED 10X16

Preţ
182.500 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1500 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaMasaba FEED 10X16
Grup de produseconcasoare
Numar de producere2017225
Numar de stoc internNC000352
Număr de catalogCU4467193
An de fabricație2017
Ore de utilizare1500 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, UT
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 182.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiFOLD DOWN STEEL GUARD
AIR BRAKES W/EMERGENCY VALVE
SELF RELIEVING HOPPER 10'X16'
PRIMER COAT, ENAMAL METSO BEIGE
GRIZZLY BARS 6"TO 8" SPACING
2- OWNERS MANUALS
3"BARS 6"TO 8" SPACING
HEAD DRIVE
DODGE TA7315H40 W/SHEAVE & QD
40HP ELECTRIC W/SHEAVE & QD BE
10"CHANNEL 42"X20' BELT FEEDER
0-100FPM
HD 18"LAGGED DRUM PULLEY
BEARINGS DODGE TYPE E 4 7/16"
HD WIDE FLANGE BEAM
15HP ELEC MOTOR,PUMP,CYL,RESV
2-CRANK DOWN LEVELING LEGS
APPRORIATE GUARDING SUPPLIED
2-RUBBER HOPPER SIDE GUARDS
HD 25,000 W/8-11X22.5 RADIALS
HYDRAULIC RAISE & LOWER MAN PI
6'WITH ADJUST RUBBER FLASHING
BEARINGS 4 7/16"W/DODGE TYPE E
48"3-PLY 1/4"X1/16"CONVEYOR BE
BEARINGS 3 7/16"W/DODGE SCM BE
SPLICE- BY MASABA
MARTIN PIT W/TWIST TENSIONER
.
BEARINGS 2 7/16" DODGE SCM
HD 12"SELF CLEAN WING PULLEY
BEARINGS 3 7/16" DODGE SCM
HD 16"SELF CLEAN WING PULLEY
FLEXCO EZP1 WIPER W/SPRING TENSI
SPLICE BY MASABA
42"3-PLY 1/4"X16"CONVEYOR BELT
18"SCREW TYPE
12"CHANNEL STACKABLE FRAME TYP
PRECISION CEMA C,5"DIA TROUGH
PRECISION CEMA C,5"RETURN ROLLE
PRECISION SHAFT IMPACT 9"SPACING
PRECISION CEMA C,5"DIA
IDLER PRECISION CEMA C,5"DIA
350 FPM
DODGE TA6307H25 W/SHEAVE QD BU
2-DODGE 1 15/16"SCM PILLOW BLO
40HP ELEC W/SHEAVE & QD BUSHIN
HD 20"LAGGED DRUM PULLEY
48"X48'ADJUST DISCHARGE CONVEY
WITH DRIVE GUARD
PRICED 1-23-20 KRL
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WHEELER MACHINERY CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Dealer
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon