Caterpillar CS56B

Caterpillar CS56B

Preţ
205.000 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
1396 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar CS56B
Grup de produseCompactors
Numar de producereS5600732
Numar de stoc intern457417
Număr de catalogCU4404607
An de fabricație2018
Ore de utilizare1396 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, CO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 205.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
APĂRĂTOARE, TRANSMISIEGUARD, TRANSMISSION
Alte informaţii181 MWL 2/13/19
FREQUENCY, VARIABLE
C4.4 ENGINE
CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
ENGINE, TIER 4F/STAGE 4
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, NA CAB
LANGUAGES, OPTION 1
NO BLADE
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCRAPER, STEEL, FRONT
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, CLOTH
SENSOR, DRIVE POWER AND ACCEL
TIRES, 23,1-26 TI 8PR
SNM941 TRIMBLE MODEL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • sistem hidraulic
  • tambur
  • anvelope
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Bună
  • Bună
  • BunăROPS
  • BunăMar. 18
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Orange
  • normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • BunăHYD. Driven
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tambur
  • 84” wide by 60” dia.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 23.1-26
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga spateFirestone2490NuNuNu
Dreapta spateFirestone2490NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon