Caterpillar CS56B

Caterpillar CS56B

Preţ
147.600 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
684 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar CS56B
Grup de produseCompactors
Numar de producereS5600295
Numar de stoc internPGN0599
Număr de catalogCU2518487
An de fabricație2016
Ore de utilizare684 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 147.600
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*CS56B VIBRATORY COMPACTOR
*ENGINE, TIER 4F/STAGE 4
*FREQUENCY, FIXED
*LIGHTS, UPGRADED
*MIRRORS, REARVIEW,INTERNAL
*NO BLADE
*NO PRODUCT LINK
*OIL, HYDR, FACTORY FILLED
*SCRAPER, STEEL, FRONT
*SCREEN, STANDARD
*SEAT BELT, 3"
*SEAT, CLOTH
*SENSOR, DRIVE POWER
*CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
*SUN SCREEN
*SUN VISOR, FRONT
*TIRES, 23,1-26 TI 8PR
CS56B 2016
INSTRUCTIONS, NA CAB
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PL641 INSTALLED 9/16/2016
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon