Cautare rapida

Caterpillar CS56B

Caterpillar CS56B

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
2.299 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar CS56B
Grup de produseCompactors
Numar de producereS5601547
Numar de stoc intern482218
Număr de catalog4752310
An de fabricație2021
Ore de utilizare2.299 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA243.930 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
MotorEngine
Protecţie, transmisieGuard, Transmission
Alte informaţii0P0720
CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
CAT CERTIFIED USED
CERTIFICATE OF ORIGIN
ENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, VARIABLE
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LANGUAGES, OPTION 1
MAPPING, GNSS
MIRRORS, REARVIEW, INTERNAL
NO BLADE
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCRAPER, STEEL, FRONT
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, CLOTH, DELUXE
SENSOR, DRIVE POWER AND ACCEL
SUN SCREEN
SUN VISOR, FRONT
TIRES, 23.1-26 8PR R-3
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7