Caterpillar CS44

Caterpillar CS44

Preţ
72.500 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
1747 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar CS44
Grup de produseCompactors
Numar de producereM4S00148
Numar de stoc internC3390
Număr de catalogCU4438846
An de fabricație2012
Ore de utilizare1747 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBloomington, MN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 72.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
RIG SAVERRIG SAVER
EPA LABELEPA LABEL
Alte informaţiiPM2 @ 1667 Hours

60" SMOOTH DRUM
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • direcţie
  • sistem hidraulic
  • tambur
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • AcceptabilăPAINT FADED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăWEATHERED & FADED
  • AcceptabilăWEATHERED
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Bună
  • Bună
  • BunăLH MIRROR REPLACED 2-19
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMINOR RUST AROUND DOOR FRAME
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • BunăWILL CHECK WHEN WARM
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • DaNORMAL
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • NuREPAIRED 2-19
  • Nu
  • RED
  • 100%
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăFRAMES SHOWS RUST
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • BunăREPAIRED 2-19
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăLINES SHOW SOME RUST
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLINES SHOW SOME RUST
  • Bună
tambur
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
anvelope
  • 14.9X24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga spate50
Dreapta spate50
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Sales
Telefon:+1 888 363 3921
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon