CAT CS56B - Compactors - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT CS56B

CAT CS56B

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
587 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT CS56B
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseCompactors
Numar de producereS5601894
Numar de stoc intern502567
Număr de catalog10185564
An de fabricație2023
Ore de utilizare587 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiWindsor, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA199.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii585 GD 2/7/25
CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
ENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, VARIABLE
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LANGUAGES, OPTION 1
MAPPING, GNSS
MIRRORS, REARVIEW, INTERNAL
NO BLADE
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCRAPER, STEEL, FRONT
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, CLOTH, DELUXE
SENSOR, DRIVE POWER AND ACCEL
SUN SCREEN
SUN VISOR, FRONT
TIRES, 23.1-26 8PR R-3
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7