Caterpillar 815K

Caterpillar 815K

Preţ
528.000 USD
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
145 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 815K
Grup de produseCompactors
Numar de producereT1Y00122
Numar de stoc internAA006958
Număr de catalogCU4478345
An de fabricație2019
Ore de utilizare145 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLindon, UT
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 528.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiLIGHTS, STANDARD
CLEANER BARS, STANDARD
PACK, DOMESTIC TRUCK
MIRRORS, STANDARD
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BT
AXLES, STANDARD
LANE 2 ORDER
PRECLEANER, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
FUEL TANK, NON-FAST FILL
BULLDOZER, STRAIGHT BLADE
CAB, DELUXE
FILMS, ANSI
PRICED NEW 05/08/19 EK
FILM, AM-NORTH
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WHEELER MACHINERY CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Dealer
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon