Caterpillar CS54B

Caterpillar CS54B

Preţ
88.000 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
2884 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar CS54B
Grup de produseCompactoare monocilindrice
Numar de producereCS500309
Numar de stoc intern1193926
Număr de catalogCU4548756
An de fabricație2016
Ore de utilizare2884 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiOcala, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 88.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
TAMBURI, COMPACŢIDRUMS, COMPACT
Alte informaţiiFREQUENCY, VARIABLE
SMART COMPACTION
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • sistem hidraulic
  • tambur
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăThe paint is begining to peel on the hood edges and there are some scratches. The front decal is damaged.
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • The seat swivel latch is broke and the lower seat cushion is cracked.
  • Bună
  • AcceptabilăThe icons are faded but can be read.
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Full
  • Full
  • Normal
  • Clear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăThis machine has 23 hours on a pm 2 service.
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • The DEF header module has been replaced during this repair.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tambur
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 91%
  • 23.1 R26
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga spateFirestone2095NuNuNu
Dreapta spateFirestone1886NuDaNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon