X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Echipamente Compactare
x
Compactoare monocilindrice
x
filtre de căutare
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Compactoare monocilindrice

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

618 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 613 - 618 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar CS44, 94.500 USDCompactoare monocilindrice
San Juan, PR
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 934 h
RIMCO INC.
, Specificații
Caterpillar CS 78 B, 99.000 USDCompactoare monocilindrice
Lima, PE
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 5200 h
FERREYROS S.A.
Caterpillar CS 56 B, 80.000 USDCompactoare monocilindrice
Guaymas, MX
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 3843 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsaer condiţionattamburi, compacţi, Specificații
Caterpillar CS-533E, 85.000 USDCompactoare monocilindrice
Ciudad Obregon, MX
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 813 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

oropstamburi, compacţi
Caterpillar CS54B, 97.650 USDCompactoare monocilindrice
San Juan, PR
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 1502 h
RIMCO INC.
, Specificații
Caterpillar CS-533E, 80.000 USDCompactoare monocilindrice
Cananea, MX
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1854 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

oropstamburi, compacţi
 
Compara produse