X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Echipamente Compactare
x
Compactoare monocilindrice
x
filtre de căutare
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Compactoare monocilindrice

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

618 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 553 - 564 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar CS-533E, 45.756 USDCompactoare monocilindrice, MY
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1640 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
Caterpillar CS 56 B, 115.000 USDCompactoare monocilindrice
Hermosillo, MX
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 2460 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsaer condiţionat, Specificații
Caterpillar CS-563CAW, 66.147 USDCompactoare monocilindrice
Bangkok, TH
Fabricatie: 1998, Citirea kilometrajului: 3172 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
Caterpillar CS68B, La CerereCompactoare monocilindrice, PE
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 1238 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

eropsaer condiţionatproduct linkiluminaretamburi, compacţi, Specificații Condiții
Caterpillar CS-533E, La CerereCompactoare monocilindrice
Junin, PE
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 3836 h
FERREYROS S.A.

eropsproduct linkiluminaream fm radiotamburi, compacţi, Condiții
Caterpillar CS-563AW, La CerereCompactoare monocilindrice, TZ
Fabricatie: 1993, Citirea kilometrajului: 8000 h
MANTRAC TANZANIA LTD
Caterpillar CS-563CAW, 66.147 USDCompactoare monocilindrice
Bangkok, TH
Fabricatie: 1999, Citirea kilometrajului: 6309 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
Caterpillar CS-533E, 80.000 USDCompactoare monocilindrice
Hermosillo, MX
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1439 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

orops
Caterpillar CP44B, 128.501 USDCompactoare monocilindrice
Acheson Supercentre, AB, CA
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 82 h
FINNING CANADA
, Specificații
Caterpillar CS-533E, 61.900 USDCompactoare monocilindrice, PA
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 3778 h
CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V.
, Condiții
Caterpillar CS-533E, 36.123 USDCompactoare monocilindrice, MY
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3633 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
Caterpillar CS-533E, 54.184 USDCompactoare monocilindrice, MY
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 553 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
 
Compara produse