CAT CS54B - Cilindri compactori dubli - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT CS54B

CAT CS54B

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
1.778 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

RING POWER CORP.
525 County Road 640 East, FL
+1 813 217 1020
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT CS54B
RING POWER SYSTEMS
Grup de produseCilindri compactori dubli
Numar de producereCS501036
Numar de stoc internCS501036
Număr de catalog10203131
An de fabricație2020
Ore de utilizare1.778 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masinii525 County Road 640 East, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA105.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, FIXED
INSTALLATION, ROPS/FOPS
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LANGUAGES, OPTION 1
LIGHTING, WARNING
LIGHTS, UPGRADED
MIRRORS, REARVIEW, EXTERNAL
NO COMPACTION SENSOR
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATFORM, ROPS/FOPS
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCRAPER, STEEL, FRONT
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, VINYL
TIRES, 23.1-26 8PR R-3
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7