Komatsu D65PX

Komatsu D65PX

Preţ
133.262 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
6200 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaKomatsu D65PX
Grup de produseBuldozere
Numar de producereKMT0D117C01001845
Numar de stoc intern1845
Număr de catalogCU4303750
An de fabricație2014
Ore de utilizare6200 h
TaraGermania
Locatia masiniiAlsfeld
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 133.262
TVA (19%)$ 25.320
Preţ incl. TVA$ 158.582
Features
Alte informaţiiUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 95 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 95 %
BLADE CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 910 MM
BLADE WIDE: 4000 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 95 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 95 %
ENGINEPOWER: 193 HP
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Harald Diemel
Germania
Telefon:+49 6631 96010
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon