Caterpillar D3KXL

Caterpillar D3KXL

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2008
Citirea kilometrajului
1349 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar D3KXL
Grup de produseBuldozere
Numar de producereFFF00180
Numar de stoc intern593400T
Număr de catalogCU4459027
An de fabricație2008
Ore de utilizare1349 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRichmond, VA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
Alte informaţiiPAT BLADE
CPY
CATERPILLAR D3KXL TRACTOR
16" TRACK GP
104" WIDE BLADE
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon