Caterpillar D6T XWVP

Caterpillar D6T XWVP

Preţ
153.000 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
6045 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar D6T XWVP
Grup de produseBuldozere
Numar de producereRCW01592
Numar de stoc internHLK022397
Număr de catalogCU4520313
An de fabricație2014
Ore de utilizare6045 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSan Antonio, TX
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 153.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LAMĂ, PATBLADE, PAT
PLUG, MAI MULŢI DINŢIRIPPER, MULTI SH
MăturiSWEEPS
Alte informaţiiREAR SCREEN
TRACK 710MM / 28" ES HD
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
HOLT CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Sales
Telefon:+1 2109413407
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon