Caterpillar D6NXL AG

Caterpillar D6NXL AG

Preţ
159.500 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
3620 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar D6NXL AG
Grup de produseBuldozere
Numar de producerePER01061
Numar de stoc internPER1061
Număr de catalogCU4494038
An de fabricație2015
Ore de utilizare3620 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSpringdale, AR
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 159.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Alte informaţiiAIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 129" ARO XL
BULLDOZER, VPAT XL, STD PKG
CAB, PROTECTION PACKAGE
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DEMAND FAN STANDARD
ENGINE US
GUARD GUIDING CENTER, HD
GUARD STANDARD
GUARD, REAR, HEAVY DUTY
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
SEAT, STANDARD
STANDARD PACKAGE, XL
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 24", ES, XL, HD
UNDERCARRIAGE, HEAVY DUTY, XL
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
RIGGS CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
RiggsCAT Used
Telefon:+1 501 5703444
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon