Currently 17738 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
Buldozere
x
1.205 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 1 - 24 Sortează după: 
CAT D415PATTRE, 214.4912020
Apache Junction, AZ
2.234 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT D8T, 689.8582020
Tucson, AZ
3.329 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT D6K2LGP, 155.8502018
Florence, SC
3.095 h Certificat utilizat Cat Condițiiaer condiţionatrops - închisoglinziradio - radio am fmscaun cu suspensie pneumatică

Vezi detalii
CAT D8T TR, 697.3232021
Eloy, AZ
4.131 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT D5K2LGP, 129.3002019
Montgomery, AL
3.776 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientaer condiţionattip de lamă - vpatincinte motorrops - închis

Vezi detalii
CAT D8T LGP, 568.2352019
Tucson, AZ
4.609 h Certificat utilizat Cat Condițiirops - închisradiator

Vezi detalii
CAT D8T TR, 669.0342019
Yuma, AZ
3.483 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT D2 XL, 160.0002021
Indianapolis, IN
4 h Certificat utilizat Cat Condiții Oferte speciale Acord de valoare pentru clientaer condiţionatincinte motoriluminarerops - închisradio - radio am fm

Vezi detalii
CAT D6, 350.0002020
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
3.226 h Certificat utilizat Cat Acord de valoare pentru clientcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulferopsincinte motorlamă, semi ubară tracţiune

Vezi detalii
CAT D6K2 LGP, 149.8002017
Macon, GA
6.039 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientconform nivel 2conform nivel 1nivel de emisii - eu - ivnivel de emisii - japan - step 4 finalstarea de reglementare - cat_korea

Vezi detalii
CAT D3LGP, 199.0002023
Montgomery, AL
596 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientaer condiţionattip de lamă - vpatincinte motoroglinzibară de tracţiune

Vezi detalii
CAT D 3 K 2 XL, 124.5002019
Montgomery, AL
1.889 h Certificat utilizat Cat Condiții Oferte speciale Acord de valoare pentru clientaer condiţionattip de lamă - vpatincinte motoroglinzibară de tracţiune

Vezi detalii
CAT D 6 N LGP, 180.0002019
St Rose, LA
3.503 h Certificat utilizat Cataer condiţionatpresiune, scăzută pe sol (lgp)product linkiluminareoglinzi

Vezi detalii
CAT D415PATTRE, 201.3632020
Yuma, AZ
3.270 h Certificat utilizat Cat

Vezi detalii
CAT D4-15VP, 213.0002020
Monroe Township, NJ
2.229 h Certificat utilizat Cat Condițiipresiune, scăzută pe sol (lgp)radio - bluetoothscuturare lamătip direcţie - joystickaer condiţionat

Vezi detalii
CAT D5 LGP TC, 210.0002021
Lafayette, LA
3.599 h Certificat utilizat Cataer condiţionatpresiune hidraulică auxiliarăproduct linkiluminareoglinzi

Vezi detalii
CAT D5K2 XL CB, 114.0002018
Charlotte, NC
3.066 h Certificat utilizat Cat Condiții Oferte specialeaer condiţionatpresiune hidraulică auxiliarăincinte motorcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfbară de tracţiune

Vezi detalii
CAT D6, 375.0002021
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
3.023 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru client

Vezi detalii
CAT D3 XL AC, 169.8002022
Macon, GA
142 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientaer condiţionatetichetă epaproduct linkdirecţie diferenţialincinte motor

Vezi detalii
CAT D5K2 XL AC, 139.8002019
Mcdonough, GA
1.563 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientradio am/fmiluminareproduct linkcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfaer condiţionat

Vezi detalii
CAT D5K2 XL, 139.8002019
Macon, GA
331 h Certificat utilizat Cat Condiții Acord de valoare pentru clientiluminareproduct linksistem hidraulic auxiliarcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfincinte motor

Vezi detalii
Show more results