Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Preţ
230.000 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
4181 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar D6NLGP
Grup de produseBuldozere
Numar de producereMG500815
Numar de stoc internMG500815
Număr de catalogCU4420599
An de fabricație2016
Ore de utilizare4181 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSt. Augustine, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 230.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Bară tracţiuneDRAWBAR
Alte informaţiiARO INSTALLATION, VPAT
BATTERY, HEAVY DUTY, PACKAGE
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT, LGP, HD, PKG
CAB STANDARD PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DEMAND FAN STANDARD
GRID, SANDBLAST
GUARD GUIDING, CENTER
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRECLEANER, TURBINE W/SCREEN
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
REGIONAL PACKAGE, AM-N
RIPPER READY PACKAGE
SCREEN, REAR
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33", ES, LGP
UC, LGP, SYSTEMONE
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
RING POWER CORP.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
William Baker
Telefon:+1 904 494 1215
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon