Caterpillar D6K2XLA

Caterpillar D6K2XLA

Preţ
162.800 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
1048 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar D6K2XLA
Grup de produseBuldozere
Numar de producereDFR00285
Numar de stoc intern7CR6279
Număr de catalogCU2585083
An de fabricație2016
Ore de utilizare1048 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSt. Joe, MO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 162.800
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Bară tracţiuneDRAWBAR
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

AIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
ARO, MECHANICAL PITCH
BLADE, 126" ARO XL
CAB COMFORT PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
D6K2XL TRACTOR 2016
FAN, DEMAND
GUARD, TRACK GUIDING, CTR
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 1 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PROTECTION PACKAGE, STANDARD
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
STARTER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 22" MS XL HD
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon