Caterpillar D 6 K2 LGP

Caterpillar D 6 K2 LGP

Preţ
107.750 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
3818 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar D 6 K2 LGP
Grup de produseBuldozere
Numar de producereRST02129
Numar de stoc internM20255
Număr de catalogCU2311816
An de fabricație2016
Ore de utilizare3818 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 107.750
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Nota generala (1-5)condition iconcondition iconempty iconempty iconempty icon  2/5
Accesorii
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
AM FM RADIOAM FM RADIO
Bară tracţiuneDRAWBAR
Alte informaţiiQualifies for CAT Certified Used (CCU).

ACCUGRADE READY
LGP
ACCUGRADE READY, CAB
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, 145" ARO LGP
CAB, STANDARD
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
ENGINE US
FAN, DEMAND
GUARD, TRACK GUIDING, F&R
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 2 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PROTECTION PACKAGE, FRONT
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
SEAT, CLOTH, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP, HD
Features
Accesorii
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
AM FM RADIOAM FM RADIO
Bară tracţiuneDRAWBAR
Alte informaţiiQualifies for CAT Certified Used (CCU).

ACCUGRADE READY
LGP
ACCUGRADE READY, CAB
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, 145" ARO LGP
CAB, STANDARD
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
ENGINE US
FAN, DEMAND
GUARD, TRACK GUIDING, F&R
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 2 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PROTECTION PACKAGE, FRONT
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
SEAT, CLOTH, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP, HD
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • emissions
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Acceptabilă336-6468 CAB, STANDARD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • no issues found
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAM/FM
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • normal
  • clear
  • Bună
  • Bunăred ELC
  • Bună
  • Bunărecently replaced
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunăengine recently replaced--see GS14464
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bunăpl321 has been replaced w/ pl542v2
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • hystat drive
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • 395-0718 RIPPER READY PACK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
  • JRZ01759 348-6280 BLADE ACCUGRADE READY, LGP
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilăcenter edge has been flipped--outers are recently replaced
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
transmisii finale
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEestimate of 80% remaining but will need to verify with ultrasound
Role transportornormal & consistent wear
Bară egalizatornormal & consistent wear
Idlers / Typenormal & consistent wear
Track Shoes Width / Type379-3983 TRACK, 30", ES, LGP, HD
Guiding Guard - LeftAcceptabilă
Guiding Guard - RightAcceptabilă
Track Frame - LeftAcceptabilă
Track Frame - RightAcceptabilă
emissions
  • Nu
  • Bună
  • Bună
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BLANCHARD MACHINERY CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
USED EQUIPMENT TEAM
Telefon:+1 8034658080
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon