Caterpillar D 3 K 2 LGP

Caterpillar D 3 K 2 LGP

Preţ
66.000 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
3445 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar D 3 K 2 LGP
Grup de produseBuldozere
Numar de producereKL202206
Numar de stoc intern1146132
Număr de catalogCU4484373
An de fabricație2016
Ore de utilizare3445 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGrand Rapids, MI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 66.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
Bară tracţiuneDRAWBAR
Alte informaţiiAIR SUSPENSION SEAT
LGP
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • emissions
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • BunăSCRATCHED AND RUSTY
  • Bună
  • BunăMINOR SCRAPE MARKS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSCRAPE MARKS AND LIGHT RUST APPEARS ON BOTTOM PORTION OF MACHINE
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NuSALE LOT CLEAN
  • DaENGINE OIL SAMPLED
  • PARTS OF MACHINE HAS BEEN PAINTED
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăINSTALLED JUNE OF 2019
  • Da
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăDIRTY
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSHOWING SLIGHT WEAR
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Nu
  • Da
motor
  • Bună
  • BunăRED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Da
transmisie
  • Bună
  • AcceptabilăJOYSTICK LITTLE LOOSE
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
direcţie
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • BunăLITTLE LOOSE PINS AND BUSHINGS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHAS A LITTLE PLAY IN PINS AND BUSHINGS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăLITTLE LOOSE IN PINS AND BUSHINGS
  • Nu
lamă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăALL PINS AND BUSHINGS HAVE SOME PLAY
  • Bună
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Role transportor faţă157MM146MM043
Role transportor spateNANA
Roţi intermediare faţă21MM21MM3737
Roţi intermediare spateNANA
Legături.68IN.70IN5649
Ştifturi şi bucşe (externe).29IN.30IN4840
Ştifturi şi bucşe (interne)27 5/8IN27 5/8IN
Segmente3535
Rolă şenilă 122.5MM22MM4340
Rolă şenilă 222MM23MM4046
Rolă şenilă 321.5MM23.5MM3649
Rolă şenilă 423MM24MM4652
Rolă şenilă 524MM23MM5246
Rolă şenilă 6GUARDGUARD
Track Shoe Grouser Height1.68IN1.66IN5255
Guiding Guard - LeftBună
Guiding Guard - RightBună
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Ştifturi şi bucşe rotite?NoSYSTEM-ONE TRACK
Role transportorLEFT CARRIER ROLLER NEW
Idlers / TypeNOTCHED IDLERS
Link / Brand / Part Number260-6740 SYSTEM ONE
Note - Şasiu 1MASTER LINKS HARDWARE NEW, ONE NEW TRACK SHOE ON LEFT TRACK
Track Shoes Width / Type25" SEVERAL SHOES SLIGHTLY BENT
emissions
  • Bună
  • FULL
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon