Cautare rapida

Komatsu D61PX-15

Komatsu D61PX-15

Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
8.589 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 612 246 7500
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaKomatsu D61PX-15
Ziegler CAT
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producereB46986
Numar de stoc internEQ0090272
Număr de catalog10038678
An de fabricație2012
Ore de utilizare8.589 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSHAKOPEE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA69.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
TRACK TYPE DOZERTRACK TYPE DOZER
Alte informaţiiCAB ROPS
HEATER
A/C
LIGHTS
STANDARD RADIO
JOYSTICK STEER
TRIMBLE GPS READY
TIER III EMISSIONS
4 VALVE HYDRAULICS WITH TWO LEVER CONTROL
(HAS RIPPER LINES & LINKAGE)
3 SPEED POWERSHIFT TRANSMISSION
AUTO SHIFT
HYD REVERSING FAN
PAT BLADE

TRACK TYPE DOZER
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
950
  • Nu
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNO CRACKS WERE SEEN.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
safety items
310
  • DaTHE ROPS ARE CLEAN.
  • DaCERTIFICATION IS IN PLACE.
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFUNCTIONAL.
indicatoare, staţie operator, consolă
1150
  • Da
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăACCURATE
  • Bună
  • BunăSTANDARD RADIO.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
motor
720
  • DaMINOR
  • Nu
  • DaTIER III
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • THE ENGINE IS RUNNING SMOOTH WITH GOOD OVERALL POWER.
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Acceptabilă
  • BunăNORMAL COLOR & LEVEL.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăTHE OIL WAS CHANGED & SAMPLED 85 HRS AGO WITH SAMPLE RETURNING NORMAL.
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
620
  • Nu
  • Da
  • THE COOLING SYSTEM IS FUNCTIONING NORMAL.
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
330
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Acceptabilă
  • BunăKOMTRAX
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
transmisie
670
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • THE TRANSMISSION IS SHIFTING TO NORMAL LEVELS. THE OIL HAS A NORMAL APPEARANCE.
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăORIG
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSTALLING TO NORMAL LEVELS. 1,735 RPM.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăTHE OIL WAS CHANGED & SAMPLED 1,077 HRS AGO WITH SAMPLE RETURNING NORMAL.
  • Bună
direcţie
600
  • THE MACHINE IS STEERING NORMAL ON ICE.
  • BunăHAS A PLANETARY STEERING SYSTEM
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • HOLDS IN SECOND GEAR STALL.
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
910
  • Nu
  • THE HYDRAULICS ARE PERFORMING TO NORMAL LEVELS.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
071
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăMODERATE PLAY.
  • Necorespunzătoare
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăMINIMAL PLAY.
  • AcceptabilăMINOR PLAY.
  • Acceptabilă
plug/graifăr/macara
200
  • HAS RIPPER LINES & LINKAGE.
  • Bună
  • Bună
şasiu
220
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
PARALLEL LINK ROTATING BUSHING SYSTEM.
34 INCH SINGLE GROUSER SHOES.
Guiding Guard - LeftAcceptabilă
Guiding Guard - RightAcceptabilă
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Carrier Rollers Front161MM161MM2727
Carrier Rollers Rear163.5MM163.5MM1313
Idlers Front31MM31MM112112
Links114MM114MM5555
Pins & Bushings (External)62MM62MM5050
Pins & Bushings (Internal)765MM765MM6060
Segments7070
Track Roller 8AVE 181MM181MM6262
Track Shoe Grouser Height29MM29MM8080
transmisii finale
220
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăOIL LOOKS FAIR
  • AcceptabilăOIL LOOKS NORMAL.
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • THE MACHINE IS CURRENTLY RUNNING WITH A SMOOTH ENGINE AND FAIR TO NORMAL SHIFTING TRANSMISSION.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7