John Deere & CO. 850C - Buldozere pe senile - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

John Deere & CO. 850C

John Deere & CO. 850C

Fabricatie
1998
Citirea kilometrajului
9.857 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Durango, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere & CO. 850C
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producereT0850CX844955
Numar de stoc intern532284
Număr de catalog10175140
An de fabricație1998
Ore de utilizare9.857 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiDurango, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA34.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii** POOR CONDITION *
*FABRICATED LOCKS/PINS
1998 DEERE 850C DOZER
9850 GD 12/16/24
AS IS / AS RECEIVED
BASIC GAUGE CLUSTER W/EMS
DISC BRAKES,ENGINE & LIGHT GUARD
DRAWBAR, JOYSTICK STEERING,
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE, 2240, 7.6L, 180HP
ETHER AID, 12V BATTERY, 80A, SYS
FLOOR MAT, REARVIEW MIRROR,
HAND & FOOT CONTROLS, GRAB IRONS
LIGHTING, HALOGEN WORK & CAB
REAR AUXILIARY HYDRAULICS @35GPM
SEAT,CLOTH AIR SUSPENSNION
TORN HEADLINER W/INTERIOR LIGHT
TRANSMISSION,HYDROSTATIC VAR SP
TRAVEL ALARM,(NON-OP)
U-BLADE,SINGLE TILT
UC,TRACK,SG 24" (EXCESSIVE WEAR)
VAIL MS-RIPPER,W/SHANKS (3)
WASHER-WIPER,2 SPD
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
4110
  • Da
  • Window wiper rotten, window washer not working, multiple leaks underneath machine, dents all over sheet metal, equalizer bar has play, rocks stuck in undercarriage, wires disconnected, ether line broken,
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
safety items
211
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • No backup alarm, pins have whole made locks,
  • Necorespunzătoare
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
indicatoare, staţie operator, consolă
6151
  • F&R lever needs adjusted. Have to hold in place for function, cab interior weathered, oil leak in cab by pedals, transmission gauge not working correctly,
  • Nu
  • Nu
  • Necorespunzătoare
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
motor
441
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Muffler stack seam split, engine has blow by, dirt entry in air intake tube,
  • Normal
  • Gray/ black
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Necorespunzătoare
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
sistem răcire
530
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Clogged radiator fins,
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
480
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
direcţie
140
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
frână
200
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
460
  • Da
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
lamă
270
  • All P&B have excessive play,
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
plug/graifăr/macara
040
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
şasiu
040
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Note - ŞasiuTrack frame has excessive ware,
Ştifturi şi bucşe rotite?Nu
Guiding Guard - LeftAcceptabilă
Guiding Guard - RightAcceptabilă
Track Frame - LeftAcceptabilă
Track Frame - RightAcceptabilă
transmisii finale
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine is in fair to poor condition,
stare generală
030
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Multiple leaks from engine & hydraulic, hydraulic lines weathered & cracked, P&B have excessive play, headliner falling down, hardware missing all over, tilt cylinder seal falling out, all cylinders leaking, a/c not working,
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7