John Deere & CO. 750C LT - Buldozere pe senile - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

John Deere & CO. 750C LT

John Deere & CO. 750C LT

Fabricatie
1996
Citirea kilometrajului
7.861 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere & CO. 750C LT
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producereI0750CX818387
Numar de stoc intern527000
Număr de catalog10135938
An de fabricație1996
Ore de utilizare7.861 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA35.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii* TRANSMISSION, NON ENGAGEMENT
1996 DEERE 750LT CRAWLER DOZER
7861/6/13/24
AS IS / AS RECEIVED
BATTERIES 24V/45A, GRAB IRONS
BLADE, ANGLE, 4.6YD3, 10'8"
CONSIGNMENT / MILYARD,M
COUNTERWEIGHT, FLOOR MAT,
DISC BRAKES,TRANSPORT TIE LOOPS
ENCLOSDED CAB, ROPS,AC,HEAT,DEF
ENGINE, 6860T,6.78L,145 HP
IGNITION SWITCH, HOME MADE
LIGHTING,HALOGEN WORK & BRAKE
PARALLEL RIPPER, 1 SHANK ONLY,W/
REARVIEW MIRROR, HEADLINER,
SEAT,CLOTH SUSPENSION,ADJUSTABLE
STAGGERED 5 POCKET SHANK CONFIG
STEERING, JOYSTICK, DIFF STEER
TRANSMISSION,GUARD, BLOCK HEATER
TRANSMISSION,HYDROSTATIC 1F-1R
TRAVEL ALARM,NON-OP, ETHER AID,
WASHER-WIPERS, 2 SPD, NON-OP
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1821
  • Da
  • AcceptabilăLatch broken
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareCracked broken and peeled, right decal nearly nonexistent.
  • BunăLeft engine door missing
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăShowing signs of aging
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
104
  • Could not test
  • Da
  • Da
  • NuDash Decal covered
  • Nu
  • Could not test
  • NecorespunzătoareNot functioning
  • NecorespunzătoareNot functioning
  • NecorespunzătoareROPS compromised by welded bracket
  • NecorespunzătoareExpired
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1242
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • AcceptabilăHole in dash
  • AcceptabilăRear window latch missing, right door does not open from outside.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLenses full of debris
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLight switch unlabeled
  • NecorespunzătoareTransmission does not engage
  • Bună
  • NecorespunzătoareNone are functioning
motor
910
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • DaFuel pump covered in fuel
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • DaPossibly, filters not dated
  • Nu
  • Puffs of thick black smoke when engine is revved
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăStack bent
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
410
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRear floods not illuminating
transmisie
001
  • NecorespunzătoareTransmission does not engage
direcţie
  • Could not test
frână
  • Could not test
sistem hidraulic
630
  • Da
  • Bună
  • AcceptabilăLeft lift cylinder return line leaking at fitting
  • Bună
  • AcceptabilăBoth leaking out of wiper seals
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeaking out of wiper seal
lamă
610
  • Bună
  • AcceptabilăCutting edges welded to side
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
plug/graifăr/macara
501
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareLeft cylinder pressure fitting either cross threaded or broken. Massively hemorrhaging hydraulic fluid.
  • Bună
şasiu
400
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Note - ŞasiuCould not properly test heavy where to track shoes.
Guiding Guard - LeftBună
Guiding Guard - RightBună
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
transmisii finale
  • Could not test
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine could not be properly inspected due to massive hydraulic leak and transmission does not engage.
stare generală
300
  • Nu
  • Nu
  • NuMachine starts but transmission does not engage
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7