John Deere & CO. 650KLGP - Buldozere pe senile - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

John Deere & CO. 650KLGP

John Deere & CO. 650KLGP

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
5.184 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Hope Mills, NC
+001 8669488988
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere & CO. 650KLGP
Gregory Poole Equipment Company
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producere1T0650KKKKF365707
Număr de catalog10192766
An de fabricație2019
Ore de utilizare5.184 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHope Mills, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA110.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Compatibilitate AccuGradeAccugrade Ready
Aer condiţionatAir Conditioner
Tip de lamăBlade Type - Pat
Presiune, scăzută pe sol (LGP)Pressure, Low Ground (LGP)
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Scaun cu suspensie pneumaticăAir Suspension Seat
Bară de tracţiuneDrawbar
Tip direcţie - JoystickSteering Type - Joystick
Alte informaţiiGPS - PAT BLADE - ACCUGRADE READY - 2019 USED JOHN DEERE 650K LGP TRACK TYPE TRACTOR WITH GPS
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1430
  • Da
  • Overall good appearance
  • Bună
  • Bună
  • BunăCab
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRt rear corner dented (see pic)
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2010
  • 2/3
  • 7/8
  • Overall good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
motor
700
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
400
  • Nu
  • Nu
  • Overall good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall good
  • BunăGreen
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Starts & charges well
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1100
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Operates well
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
400
  • Overall good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Overall good
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
900
  • NuI dont think so but this area needs to be cleaned to be sure (see pic)
  • Operates well
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
350
  • Notable wear throughout and overall ok
  • Bună
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăWeak
  • Bună
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăMinor cosmetics
  • Bună
  • Acceptabilă
şasiu
800
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Bottom RollersBună
Cannon / Track AdjusterTrack adjusters good
Role transportorBună
Idlers / TypeBună
Link / Brand / Part NumberBună
Ştifturi şi bucşe (externe)Not turned and at least 50% worn before the turn
Ştifturi şi bucşe (interne)Sealed & lubricated
SegmenteGood until turn
Track Shoes Width / TypeWeak 24" SG Shoes
Guiding Guard - LeftBună
Guiding Guard - RightBună
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
transmisii finale
400
  • Cleaning needed to determine why there is oil in these areas (see pic)
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Inspection performed @ 5184 hrs.
  • Trimble system installed
stare generală
300
  • DaNone active, 4 inactive
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7