Cautare rapida

Caterpillar D9T

Caterpillar D9T

Preţ
299.000 $
Fabricatie
2011
Citirea kilometrajului
36.912 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Call For Additional Info, PA
+1 866 532 9023
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar D9T
Grup de produsebuldozere pe senile
Numar de producereRJS01625
Numar de stoc internUC20444
Număr de catalog10044347
An de fabricație2011
Ore de utilizare36.912 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCall For Additional Info, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA299.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
COMENZI MANUALE ȘI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
LAMĂ, SEMI UBLADE, SEMI U
PLUG, UN SINGUR DINTERIPPER, SINGLE SH
LAMĂ, ÎNCLINARE ÎNTR-UN SINGUR UNGHIBLADE, SINGLE ANGLE TILT
DIRECȚIE, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
Alte informaţiiAIR SUSPENSION SEAT
AM/FM RADIO
CAT D9T TRACK TYPE TRACTOR
DIFFERENTIAL STEER
PRE LUBE SYSTEM
HYDRAULIC CONTROL
AIR CONDITIONING
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1920
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHard nose has some play
  • AcceptabilăHood screen is pushed down
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
401
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareOut of date
indicatoare, staţie operator, consolă
1420
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Too cold to test
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft cab door glass outer seal is pealing
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAir
  • Bună
  • AcceptabilăRear wiper is out of adjustment. Need a new front wiper blade
motor
810
  • DaEngine has some blow by
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Engine lacks power. RPM come down to 1600 engine could not power through brake in first gear full throttle
  • Ok
  • None
  • Bună
  • BunăPink
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
emissions
  • Nu
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • DaEngine coolant flow switch Also logged codes
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1300
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Service brakes held full throttle first gear
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
514
  • Nu
  • NecorespunzătoareLoose
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareLeft lift cylinder is leaking. Both loose
  • NecorespunzătoareLoose. Yokes in hard nose and saddles
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareLeaking and loose both ends
lamă
260
  • 210 inch SU blade. All bores have play
  • Bună
  • AcceptabilăAll edges need flipped
  • AcceptabilăFace is plated. Moldboard is ok yet
  • AcceptabilăSome play
  • AcceptabilăPlay in pin bores and four way blocks
  • Bună
  • AcceptabilăPlay
  • AcceptabilăFew shims left
plug/graifăr/macara
222
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPlay
  • NecorespunzătoareRight side lift cylinder is leaking. Both have play
  • NecorespunzătoareBoth leaking. Both have play
  • Acceptabilă30%
şasiu
400
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Cannon / Track AdjusterBoth ok
Bară egalizatorOk
Link / Brand / Part NumberAftermarket. DCF 1-090
Arbore pivotarePivot shaft oil is empty
Segmente40% worn
Track Shoes Width / TypeSingle grousers 24 inch
Guiding Guard - LeftBună
Guiding Guard - RightBună
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Idlers Front25 mm24 mm4036
Idlers Rear23 mm24 mm3436
Links160.5 mm. Aftermarket160.5 mm3636
Pins & Bushings (External)3838
Track Roller 1Singles 25/mm25 mm3737
Track Roller 2Doubles 28 mm28 mm3535
Track Shoe Grouser Height58 mm58 mm4949
transmisii finale
400
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Active and logged codes
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7