Cautare rapida

Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Preţ
500.000 $
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
10.367 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Sioux Falls, SD
+1 701 298 1700
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar D8T
Grup de produsebuldozere pe senile
Numar de producereMLN01963
Numar de stoc internMJ004297
Număr de catalog4438111
An de fabricație2014
Ore de utilizare10.367 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSioux Falls, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA500.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIȚIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONȚINUT FOARTE SCĂZUT DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CONFIGURAȚIE PENTRU DEȘEURIWASTE ARRANGEMENT
LAMĂ, SEMI UBLADE, SEMI U
DIRECȚIE DIFERENȚIALDIFF STEER
CONFIGURAȚIE GROAPĂ DE GUNOILANDFILL ARRANGEMENT
PLUG, CU MAI MULȚI DINȚIRIPPER, MULTI SH
ECRANESCREENS
Alte informaţiiLANE 3 ORDER
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
GUARD, FUEL TANK
SCREEN, REAR
BATTERIES, HEAVY DUTY
SEAT, CLOTH, AIR SUSPENSION
HYDRAULICS, RIPPER
WASTE HANDLING ARRANGEMENT
STRIKER BARS, FRONT
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
CERT EMISSIONS, EPA (3588406)
LANGUAGE, ADVISOR, 1
TRACK, 610MM / 24" ES, PPR
VISIBILITY AR, BASIC
CONTROL, BASIC, SINGLE TILT
FUEL SYSTEM, STANDARD
CYLINDERS, LIFT, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
BRAKES, BASIC
FAN SPEED, LOW, COLD WEATHER
OIL DRAIN, STANDARD
NO CARRIER ROLLERS
FAN, SINGLE TILT, REVERSING
GUARD, FAN DEBRIS
RADIATOR, 6.35 FPI, DEBRIS
PRECLEANER, WITH SCREEN
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
PAINT, BLADE
LIGHTS, PREMIUM, REAR SCREEN
MOUNT, LIGHT, WARNING STROBE
OPERATORS AR, QUICK OPENING
ENGINE, THERMAL SHIELD
CAB, ENHANCED DUAL PANE GLASS
ALTERNATOR, 150AMP, DUCTED
WINDOW SHADES
8 SU/U DOZER, SNGL TILT GUARD
DOMESTIC TRUCK, MTTT
FRAME, POWERED BOTTOM GRD
BOTTOM GUARDS,SEALED & POWERED
BLADE, 8SU LANDFILL WEAR PLATE
FINAL DRIVE, STANDARD, GUARDED
UNDERCARRIAGE, PPR, GUARDED
2014 CAT D8T
8 RIPPER- MS W/ STRIKER BAR
U/C% REMAINING @ 9,968 HOURS - LINKS @ 38%, BUSHINGS @ 12%, SHOES @ 82%, IDLERS @ 65%, ROLLERS @ 49%, SPROCKETS @ 8%
COMPLETE REBUILD ALL MAJOR COMPONENTS
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1210
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăscratched up and rusty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1040
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
motor
700
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Daoil pans is wet at seams
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • BunăRED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
700
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
400
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1100
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
260
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilăpin areas have about 1/4 inch of play and a 1/2 total on link
  • Acceptabilăabout a 1/8 inch of play
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilăabout a 1/8 inch of play on both ends of it
  • Acceptabilăabout a 1/8 inch of play
plug/graifăr/macara
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
400
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7