Cautare rapida

Caterpillar D6T

Caterpillar D6T

CAT Certified
Preţ
248.912 $
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
4.202 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FINNING CANADA
Edmonton, AB
+1 866 467 9900
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar D6T
Grup de produsebuldozere pe senile
Numar de producereJML00479
Număr de catalog10029743
An de fabricație2018
Ore de utilizare4.202 h
TaraCanada
Locatia masiniiEdmonton, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA248.912 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCab with Heat and Air Conditioning

Product link

Positive air shut off

Brigade object detection. 

Multi Shank Ripper

36" MS HD approx 65% remaining

Tier 4 Final Machine

Complimentary 2 year / 2,000 hour Performance Essentials (PM kits per OMM). Contact sales rep for details, conditions may apply.

WARRANTY: 1000 HR POWERTRAIN + HYDRAULIC TO BE ADDED AT TIME OF SALE.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7