Cautare rapida

Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Preţ
295.000 $
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
5.348 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

RING POWER CORP.
525 County Road 640 East, FL
+1 813 671 3700
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar D6NLGP
Grup de produsebuldozere pe senile
Numar de producereSGG00961
Numar de stoc internSGG00961
Număr de catalog4639948
An de fabricație2019
Ore de utilizare5.348 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masinii525 County Road 640 East, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA295.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
BARĂ DE TRACȚIUNEDRAWBAR
Alte informaţiiLANE 3 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
RIPPER READY PACKAGE
GUARD, REAR, STANDARD
PTO FILTER, NO WINCH
STANDARD PACKAGE, LGP
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
PRECLEANER, TURBINE W/SCREEN
REGIONAL PACKAGE, AM-N
KIT VISIBILITY, SINGLE CAMERA
CAB STANDARD PACKAGE
MANUAL, ENGLISH
BATTERY, HEAVY DUTY, PACKAGE
GRID, SANDBLAST
BULLDOZER, VPAT, LGP, HD, PKG
FAN, DEMAND, STANDARD
UC, LGP, SYSTEMONE
LIGHTS
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
TRACK, 33", ES, LGP, S1
GUARD GUIDING, CENTER, S1
RADIATOR, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
PROTECTION, CYLINDER ROD
HYDRAULIC OIL, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7