Cautare rapida

Caterpillar D6K2LGPEW

Caterpillar D6K2LGPEW

Preţ
229.000 $
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
4.739 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

RING POWER CORP.
6724 33rd Street East, FL
+1 813 671 3700
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar D6K2LGPEW
Grup de produsebuldozere pe senile
Numar de producereEL700820
Numar de stoc internEL700820
Număr de catalog4867213
An de fabricație2019
Ore de utilizare4.739 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masinii6724 33rd Street East, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA229.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
BARĂ DE TRACȚIUNEDRAWBAR
Alte informaţiiLANE 3 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
BLADE, 145" ARO LGP
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
TRACK, 30", ES, LGP, HD
ARO, MECHANICAL PITCH
REGIONAL PACKAGE, AM-N
GUARD, TRACK GUIDING, CTR
PROTECTION PACKAGE, HEAVY DUTY
DUAL CONTROL PACKAGE
CAB STANDARD PACKAGE
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
MANUAL, ENGLISH
UNDERCARRIAGE, HEAVY DUTY
STARTER, LOW TEMPERATURE
FAN, DEMAND, WINCH
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
SCREEN, REAR
DIAMOND SWEEPS AND CAB SCREENS
AIR CLEANER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
SHOVEL FASTENER
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
HYDRAULIC OIL, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROTECTION, CYLINDER ROD
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7