Cautare rapida

Caterpillar D6 XL PAT

Caterpillar D6 XL PAT

Preţ
398.000 $
Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
2.805 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Ogden, UT
Informatii de baza
MarcaCaterpillar D6 XL PAT
Grup de produsebuldozere pe senile
Numar de producereRBP00470
Numar de stoc internAA008426
Număr de catalog4907835
An de fabricație2021
Ore de utilizare2.805 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiOgden, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA398.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiLANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
TOOTH, STRAIGHT
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
ENGINE, LUC, STANDARD
UNDERCARRIAGE, HDXL, PART GDE
ARO W/ASSIST
WATER JACKET HEATER, 110V
FILM, WARNING, ANSI
FAN, REVERSING, VPAT
HYDRAULICS, VPAT
CONTROL, ARO/GRADE W/3D, VPAT
ENCLOSURE, ENGINE, VPAT
VPAT DOZER PACKAGE
FINAL DRIVE, 82" (2083 MM)
RIPPER, HIGH LIFT
PROD LINK,DUAL PLE782
GRAB HANDLES, STANDARD, VPAT
FLUIDS, STD OIL, -35F
LIGHTS, 6 LED, VPAT
TRACK, 24" ES HDXL
GUARD, BOTTOM, HD, VPAT
FUEL TANK, BASIC
GUARD, FUEL TANK
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
SEAT, STANDARD
CONTROL, RIPPER/WINCH
PRECLEANER, BASIC
BASIC ARRANGEMENT
PRICED 08/23/22 DA (EARTHWORKS)
ALTERNATOR, 150 AMP
CAB, STANDARD
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7