Cautare rapida

Caterpillar D3K2L

Caterpillar D3K2L

Preţ
79.500 $
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
3.968 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Brownstown Twp., MI
+1 8669941408
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar D3K2L
Grup de produsebuldozere pe senile
Numar de producereKLL00473
Numar de stoc internKLL473
Număr de catalog10020079
An de fabricație2014
Ore de utilizare3.968 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBrownstown Twp., Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA79.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
LUMINILIGHTING
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONȚINUT FOARTE SCĂZUT DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ETICHETĂ EPAEPA LABEL
OROPSOROPS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BARĂ DE TRACȚIUNEDRAWBAR
COMANDĂ HIDHYD CONTROL
LAMĂ, PATBLADE, PAT
LAMĂ, SBLADE, S
LAMĂ, ÎNCLINARE ÎNTR-UN SINGUR UNGHIBLADE, SINGLE ANGLE TILT
DIRECȚIE, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
Alte informaţiiAIR SUSPENSION SEAT
LGP
BLADE SHAKE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1530
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăPin is missing
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFaded and has minor scratches and surface rust.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
840
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăShows a little wear and is dirty
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăA little dirty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBottom cushion has a couple small burn holes.
  • Bună
  • AcceptabilăLabeling is worn out on rocker switches
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • BunăRed
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
100
  • Nu
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
700
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1100
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1100
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
450
  • Bună
  • AcceptabilăP&B have slight movement
  • AcceptabilăShows some wear and has a flip left
  • AcceptabilăShows some wear and has a few dings
  • AcceptabilăShow some wear and and has shims left to remove to tighten
  • AcceptabilăP&B have slight movement
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
400
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
260-6740
Note - ŞasiuSystem One U/C
25” Pads
Ştifturi şi bucşe rotite?Nu
Guiding Guard - LeftBună
Guiding Guard - RightBună
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front1501503131
Idlers Front22223030
Links91912828
Pins & Bushings (External)52522626
Track Roller 11581582424
Track Roller 21581582424
Track Roller 31581582424
Track Roller 41581582424
Track Shoe Grouser Height40402525
transmisii finale
400
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Service and Clean. Retail
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7