Cautare rapida

CAT D6TL AH4F

CAT D6TL AH4F

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
5.485 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Brownstown Twp., MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT D6TL AH4F
Michigan CAT
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producereJML00364
Numar de stoc intern35333A
Număr de catalog10068214
An de fabricație2017
Ore de utilizare5.485 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBrownstown Twp., Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA199.904 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINARELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONŢINUT ULTRAREDUS DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
ETICHETĂ EPAEPA LABEL
DIRECŢIE DIFERENŢIALDIFF STEER
BARĂ TRACŢIUNEDRAWBAR
LAMĂ, SBLADE, S
COMANDĂ HIDRAULICĂHYD CONTROL
Alte informaţiiACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
BLUETOOTH RADIO
LGP
Online Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1160
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • BunăStraight and in place.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPeeling with scratches faded.
  • AcceptabilăPin missing.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRight side cab entry bent slight.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăScratches with surface rust. Faded.
  • AcceptabilăCracked at top.
  • BunăStraight
  • AcceptabilăAccess panel on left side bent slight and missing latch. Knob for access at battery box broken.
  • Bună
safety items
500
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăInspected 01/2023.
indicatoare, staţie operator, consolă
1250
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • AcceptabilăLight scratches
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăShows some wear.
  • Bună
  • AcceptabilăRight window scratched.
  • AcceptabilăA little dirty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCat AM/FM Bluetooth radio installed.
  • AcceptabilăSmall hole in seat.
  • BunăHeated air suspension seat
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Bună
  • BunăRed
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
100
  • Nu
  • Full
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • No leaks visible but can smell coolant.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHydraulic driven.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSteers good tracks straight.
frână
200
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
620
  • Nu
  • Has auxiliary function plumbed to rear
  • Bună
  • AcceptabilăShows normal wear
  • Bună
  • AcceptabilăLeft side damp. Right side dry.
  • BunăShows some wear
  • Bună
  • Bună
  • BunăDry
lamă
050
  • 13’2” wide blade.
  • AcceptabilăPatched on both sides at top and dented on right side.
  • AcceptabilăShows some wear. Outer sections have a flip left center does not have a flip left.
  • AcceptabilăFresh patches on outsides. Shows some wear.
  • AcceptabilăP&B have some movement.
  • AcceptabilăAll have some movement with shims remaining to tighten up
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEApproximately 75% remaining.
Link / Brand / Part NumberCat #418-2092
Track Shoes Width / Type36” wide pads installed.
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front1951961612
Idlers Front27272424
Idlers Rear26261616
Links1301302020
Pins & Bushings (External)70705050
Track Roller 12022022424
Track Shoe Grouser Height59592323
transmisii finale
200
  • Nu
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7