Cautare rapida

CAT D6TLGP

CAT D6TLGP

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
5.703 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZIEGLER CAT
North Mankato, MN
+1 612 246 7500
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT D6TLGP
Ziegler CAT
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producereK1R00219
Numar de stoc internD5534
Număr de catalog10102114
An de fabricație2019
Ore de utilizare5.703 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNORTH MANKATO, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA262.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
MotorEngine
Alte informaţiiSpecial Financing until 4/15/24
• 2.99% for 24 Months
• 3.99% for 36 Months
• 4.99% for 48 Months
• 5.99% for 60 Months
• On approved credit.

Trimble ready machine.
Does not include display, receivers, modem or radio.
Recent repairs:
Lower rollers 5697
PM4 5692
Track groups 5302

ACCUGRADE READY, VPAT
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT, VPAT
CAB COMFORT PACKAGE
CERT EMISSIONS, EPA/EU
COMPLETE STORAGE PROTECTION
Customer Value Agreement (CVA) 2 year / 24 month CVA
D6T-19A LGP VPAT TRACTOR
DRAWBAR, RIGID LONG
ENGINE S/N SYE29850
FAN, AUTO REVERSING
FENDER, BASIC, VPAT
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVE, XW/LGP
FLUIDS, ARCTIC (-51C)
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM
HANDLES, VPAT
HYDRAULICS, WINCH/RIPPER, VPAT
LANE 3 ORDER
LIGHT, WARNING, STROBE W/PLATE
LIGHTS, 6, BASIC, REAR SCREEN
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
REGIONAL PACKAGE, US
SCREEN, REAR
Special Offers • 2.99% for 24 Months
• 3.99% for 36 Months
• 4.99% for 48 Months
• 5.99% for 60 Months
• CASH OFFER 5% off
Additional ‘Cash Discount’ dollars can be used towards additional price discount, extended warranty, trade-in, CVAs, attachments, etc.
TRACK,790MM / 31" MS OFFSET HD
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
VPAT XW/LGP DOZER PACKAGE
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale • 2.99% for 24 Months • 3.99% for 36 Months • 4.99% for 48 Months • 5.99% for 60 Months • CASH OFFER 5% off Additional ‘Cash Discount’ dollars can be used towards additional price discount, extended warranty, trade-in, CVAs, attachments, etc.
Acord de valoare pentru client 2 year / 24 month CVA
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1510
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
600
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1600
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
100
  • Nu
  • 7/8 full
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1300
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • 2nd
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
900
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
1000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
plug/graifăr/macara
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
700
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Cannon / Track AdjusterBună
Equalizer BarBună
Pivot ShaftBună
Guiding Guard - LeftBună
Guiding Guard - RightBună
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Bushings (EXT)2.802.802626
Carrier Rollers7.057.016062
Idlers Front1.421.467276
Idlers Rear1.381.386868
Links5.125.121414
Shoe Width31.1031.10
Track Roller 1NewNew
Track Roller 2NewNew
Track Roller 3NewNew
Track Roller 4NewNew
Track Roller 5NewNew
Track Roller 6NewNew
Track Roller 7NewNew
Track Roller 8NewNew
Track Shoes2.952.9500
transmisii finale
400
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7