Cautare rapida

CAT D6T LGP

CAT D6T LGP

Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
11.390 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MILTON CAT
Brewer, ME
+1 7747376569
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT D6T LGP
Milton CAT
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producereHTZ00325
Numar de stoc internEQ219870
Număr de catalog10126274
An de fabricație2015
Ore de utilizare11.390 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBrewer, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA510.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Nivel de emisii - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Nivel de emisii - EU - EU STAGE IVEmissions Level - EU - EU STAGE IV
Tip de lamă - GunoiBlade Type - Trash
Aer condiţionatAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Compatibilitate AccuGradeAccugrade Ready
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
Scaun cu suspensie pneumaticăAir Suspension Seat
Bară de tracţiuneDrawbar
Presiune, scăzută pe sol (LGP)Pressure, Low Ground (LGP)
Tip direcţie - JoystickSteering Type - Joystick
Înclinare lamă - Înclinare simplăBlade Tilt - Single Tilt
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
2100
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1700
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
200
  • Nu
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1200
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
100
  • Bună
frână
200
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1000
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
400
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE100%
Guiding Guard - LeftBună
Guiding Guard - RightBună
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
transmisii finale
400
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7