Cautare rapida

CAT D6RIILGP

CAT D6RIILGP

Fabricatie
2004
Citirea kilometrajului
15.131 h
Clipuri cu CATD6RIILGP
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Sedalia, MO
+316 943 4211
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT D6RIILGP
Foley Equipment Company
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producereADE00368
Numar de stoc internWUC0294
Număr de catalog10092383
An de fabricație2004
Ore de utilizare15.131 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSedalia, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA64.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ILUMINARELIGHTING
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
DIRECȚIE DIFERENȚIALDIFF STEER
DIRECŢIE, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
LAMĂ, ÎNCLINARE DUBLĂBLADE, DUAL TILT
Alte informaţii**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

ACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
LGP
Online Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1431
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFADED AND SCRATCHED SOME. FEW AREAS ARE TORN OFF
  • Bună
  • NecorespunzătoareLEFT DOOR COVERING ENGINE IS MISSING
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHAS SOME PLAY - USABLE
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFADED AND SCRATCHED SOME
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
500
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1123
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • BunăSOME CRACKING GOOD FOR AGE AND HOURS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăDIRTY AND STAINED SOME GOOD FOR AGE AND HOURS
  • NecorespunzătoareNOT WORKING CORRECTLY GOOD FOR AGE AND HOURS
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNOT WORKING CORRECTLY GOOD FOR AGE AND HOURS
  • AcceptabilăSMALL RIP ON LEFT ARMREST GOOD FOR AGE AND HOURS
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNOT WORKING CORRECTLY GOOD FOR AGE AND HOURS
motor
800
  • DaGOOD FOR AGE AND HOURS
  • Running when I arrived
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • OK
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
700
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
401
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareFRONT CAB LIGHTS ARE NOT WORKING CORRECTLY GOOD FOR AGE AND HOURS
transmisie
700
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
910
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSOME PLAY - USABLE GOOD FOR AGE AND HOURS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
640
  • Bună
  • AcceptabilăWORN SOME - USABLE GOOD FOR AGE AND HOURS
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHAS SOME PLAY AT BUSHING GOOD FOR AGE AND HOURS
  • Bună
  • AcceptabilăWAVY AND THIN, WORN SOME GOOD FOR AGE AND HOURS
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSOME PLAY IN BLADE ARM GOOD FOR AGE AND HOURS
şasiu
400
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Cannon / Track Adjuster4” ON LEFT, 4.3" ON RIGHT
Equalizer BarHAS SOME PLAY - BUT USABLE GOOD FOR AGE AND HOURS
8E-7406
Pivot ShaftOK
33.5”, THIS WAS NOT AN OPTION ON WMS. PERCENTAGES WORN ARE INCORRECT
Guiding Guard - LeftBună
Guiding Guard - RightBună
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Bushings67.0560068.072006860
Carrier Rollers185.92800182.37200620
Frame Extension101.60000110.74400
Idlers Front31.4960031.496005454
Idlers Rear28.1940028.448003436
Links122.93600122.428007074
Shoe Width1000.760001000.76000
Track Roller 126.4160025.908006563
Track Roller 224.3840024.638005557
Track Roller 324.3840023.876005553
Track Roller 423.8760023.876005353
Track Roller 524.6380023.368005750
Track Roller 623.6220023.368005150
Track Roller 723.1140022.860004847
Track Roller 823.8760025.400005361
Track Sag00
Track Shoes48.5140049.02200268265
transmisii finale
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 15131 HOURS
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7